Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EPDM Zasklievacie tesnenie

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Glazing Gaskets

Na sklade Vo výrobe

S Profile glazing gaskets are easy to fit and primarily used for sealing windows and inspection panels. Generally they are used in lightweight applications and are ideal when glass or acrylic panels are not subjectd to high pressure or exposure to weather elements. Tolarances ISO 3302-1 1996 Class E-2. They rest of the Glazing gasket range are easy-fit glazing solution, and provide an effective weatherproof seal. These gaskets can be used where there are rigorous environmental demands. This glazing gasket range is made from solid black EPDM.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)