Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Krúžok Zápustná Priemyselné pánty a závesy

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

HVAC pánty

Na sklade Vo výrobe

Závesy HVAC sú ťažké otočné pánty ideálne pre veľké zapustené dvere. Sú vhodné pre klimatizačné jednotky, elektrické panely a panely strojov. Tento rad ponúka výber dizajnov a materiálov, ktoré vyhovujú estetickému vzhľadu, prostrediu a požiadavkám aplikácie. Zákazníci, ktorí kupujú tento produkt, by sa tiež mohli zaujímať o náš sortiment tesnení proti poveternostným vplyvom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty - montážny závitový čap a montážne otvory

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty odsadené

Na sklade Vo výrobe

Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty zapustené

Na sklade Vo výrobe

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné polohovacie pánty s uhlom nastavenia každých 30

Na sklade Vo výrobe

Trecie závesy sú aretačné závesy, ktoré je možno polohovať každých 30, a tak panely môžu byť nastavené do želanej polohy bez pomocných komponentov. Trenie je nastavené výrobcom a nedá sa zmeniť. Vyrobené z eloxovaného hliníka, pre estetický vzhľad sú k dispozícii rôzne povrchové úpravy. K dispozícii sú viaceré stupne krútiaceho momentu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Polohovacie trecie pánty s konštantným trením

Na sklade Vo výrobe

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Súvislé závesy - kovové

Na sklade Vo výrobe

Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.

Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.

Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.

  • Spôsob uchytenia: nitmi, skrutkami, zvarom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)