V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Vďaka vysokej koercívnej sile sú feritové magnety univerzálne použiteľné. Okrúhle disky sú magnetizované s multipólmi na jednej strane. Možno ich použiť v jazýčkových spínačoch, upínacích zariadeniach, ako sú magnety na hrnce, bezpečnostné systémy, audiovizuálne systémy a mnoho ďalších využití. Tento sortiment obsahuje dva typy: jeden má štandardný tvar disku a druhý krúžok s 5 mm zapusteným otvorom.
Neodymové magnety sú k dispozícii s poniklovaným poťahom, ktorý chráni krehký magnetický materiál a pomáha predchádzať korózii v miniatúrnych aplikáciách. Ponuka niklu v rôznych tvaroch a veľkostiach. Tento sortiment obsahuje aj čierno práškované okrúhle magnety, ktoré majú pri svojej malej veľkosti vynikajúcu magnetickú pevnosť.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé zabezpečenie panelov alebo dosiek plošných spojov. K dispozícii v troch rôznych typoch: štandard, rozperné a tesniace.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku