Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Riadiace stanice Zapustená

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Spínače - monoblok

Na sklade Vo výrobe

Kompletné zariadenie zahŕňa obsluhu, svorku a kontaktný blok. Dodáva sa zabalené, nezmontované. Spínače sú dimenzované na menovité napätie 230 V, menovitý prúd 4A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spínače spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vypínač - zatláčací / zapustený / plastový

Na sklade Vo výrobe

Kompletné zariadenie zahŕňa obsluhu, svorku a kontaktný blok. Dodáva sa zabalené, nezmontované. Spínače sú dimenzované na menovité napätie 230 V, menovitý prúd 4A, so skrutkovou zvierkou a ochranou prstov. Spínače spĺňajú NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65, keď sú správne nainštalované, olejotesné a vodotesné. Schválené podľa UL/CSA/CE. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)