Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Káblové oko Oceľ Západky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Wire Loop Latch w/Keeper

Na sklade Vo výrobe

Wire Loop Latches or Wire Link are used in a wide range of applications.They are more heavy duty than the Over Centre Drawer Latches. The range comes in a wide choice of fitting positions, material, size and locking for increase security.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Wire Loop Draw Latch & Strike

Na sklade Vo výrobe

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Latch. The catch and strike components must be ordered separately and both are available in both Mild and Stainless Steel

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)