Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Samolepiace Povrchová montáž Západky do panelov

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Panelové príchytky

Na sklade Vo výrobe

Panelové príchytky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu so svorníkmi ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových príchytiek je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Panelové svorníky

Na sklade Vo výrobe

Panelové svorníky sa montujú na dvere skriniek alebo prístupových panelov a spolu s príchytkami ich držia pevne zatvorené. Pri zatvorení aj odpojení týchto panelových svorníkov je počuť zacvaknutie. Predstavujú efektívny uzatvárací prostriedok na ochranné kryty.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové nity - zacvakávacia západka

Na sklade Vo výrobe

Dostupný je široký sortiment kovových a plastových príchytiek a zarážok. Zarážky sú vyrobené z niekoľkých materiálov, napr. prírodného POM, pokovovanej ocele a polyamidu. Príchytky sú vyrobené z rôznych druhov polyamidu. Zarážka je zmontovaná so základňou a priskrutkovaná ku dverám alebo namontovaná z vonkajšej časti odnímateľného panelu. Príchytka je určená na montáž do drevených skriniek alebo na panel.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)