Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ovládaný ovládač a nástroj Kovový Zámok s cylindrickou vložkou

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

Na sklade Vo výrobe

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)