Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Zámok a príruba

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nyloc Nuts

Na sklade Vo výrobe

Locking Nuts prevent any loosening thanks to their excellent anti-vibration properties.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lock & Flange Nuts - Metal

Na sklade Vo výrobe

A Flange Nut is a hex nut with a flange on the base, acting as an integrated washer. This spreads the load and prevents damage to the part, while also reducing the risk of the nut loosening in application.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)