Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Bez zámku Spojky profilov Zámky s jazýčkom

 (21 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade Vo výrobe

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresná západka s T rukoväťou nastaviteľná

Na sklade Vo výrobe

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné rýchlouzávery

Na sklade Vo výrobe

Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Compression Latches - Adjustable

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky - nastaviteľné, krídlový úchop

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.

Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.

  • Pre upevnenie s M5 (nedodáva sa)
  • Zabezpečuje dobrú kompresiu tesnení
  • Kompresné západky s kľukou
  • Obsahuje dizajny spúšťačov: vyvýšený, zapustený a nad stredom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Tlakové západky vačkové pevné

Na sklade Vo výrobe

Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zámky s jazýčkom - ovládacie krídlo

Na sklade Vo výrobe

Vačkové zámky s krídlovými skrutkami sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (západky) so štvrťotáčkovým chodom. Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Ľavostranné a pravostranné.

Sortiment je dostupný v rôznych materiáloch a povrchových úpravách. Tieto vačkové zámky sú neuzamykateľné.

  • Materiály: tlakovo liaty zinok a polyamid (PA)
  • Povrchové úpravy: čierne práškované, pochrómované a bez povrchovej úpravy

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou

Na sklade Vo výrobe

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné - nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné s L-rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky s T rukoväťou sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Západky vačkové otočné s mini krídlovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčková rukoväť v tvare T

Na sklade Vo výrobe

Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.

Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.

  • Materiál: Nehrdzavejúca oceľ
  • Farba: prírodná (strieborná)
  • Trieda podľa DIN-EN 1774

Jazýček sa predáva samostatne

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky - bezpečnostné

Na sklade Vo výrobe

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky - jednoduchá montáž

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchytom

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom je určený na zabezpečenie dverí, skriniek, krytov a iných prístupových bodov. Ovláda sa otočením úchopu o 90 stupňov, čím sa zámok zasunie alebo uvoľní. Sú vhodné pre aplikácie vyžadujúce časté otváranie a zatváranie. Každý zámok sa dodáva s vonkajším tesnením a montážnou maticou.

Jednoducho a rýchlo sa inštaluje vložením do inštalačného otvoru a utiahnutím matice. Sortiment produktov zahŕňa rôzne materiály, povrchové úpravy a rozpätia zachytenia, ktoré sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú elektrické skrine, nábytkové skrine a kryty zariadení.

  • Materiál: zliatina zinku, PA, tlakovo liaty zinok
  • Farba: chróm, prírodná, čierna

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové západky - s pružinou, IP65

Na sklade Vo výrobe

Obľúbené štvrťotáčkové západky sa používajú pre skrinky a kryty vyžadujúce kontrolu vibrácií. Puzdro je vybavené vnútornou pružinou, ktorá zaisťuje stlačenie 1,5 mm. O-krúžok zaisťuje utesnenie medzi pružinou a jazdcom. Tento rad IP65 ponúka rozsiahlu kombináciu materiálov a povrchových úprav spolu s výberom rozsahu úchopu, ktorý vyhovuje mnohým aplikáciám. Vďaka zarážke sa jazýčky po štvrťotáčke nebudú ďalej otáčať.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkové západky zacvakávacie plastové

Na sklade Vo výrobe

Plastové západky s úchopom pre prsty umožňujú otvoriť dvere ľahkým potiahnutím. Hlavným prvkom tohto sortimentu je 5 mm dvojzub s poistnou maticou.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvrťotáčkový zámok s krídlovým úchopom a predĺženým puzdrom

Na sklade Vo výrobe

Štvrťotáčkové zámky s krídlovým úchopom sú k dispozícii s predĺženým puzdrom. Sú vhodné pre zvukotesné a izolované dvere a dodávajú sa s gumeným tesnením pre zvýšenú tesniacu schopnosť. Sú dostupné vo vyhotovení s pochrómovaným a čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)