Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zacvakávacie Plynová fľaša Zaistenie

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Káblové svorky - lamelové upevnenie, s uzamykateľným vrškom

Na sklade Vo výrobe

Bezpečne drží zvlnené/špirálovité trubice alebo iné zväzky káblov. Vnútorná lamela pozdĺž vnútorného priemeru svorky zabezpečuje tesné uchytenie. Uvoľniteľná západka pre pohodlnú obsluhu. Lamelové upevnenie vyhovuje širokej škále hrúbok panelov

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - zaklapávacie, nastaviteľné

Na sklade Vo výrobe

Spona so západkami drží zväzok pevne na mieste. Nastaviteľné pre širokú škálu priemerov zväzkov. Po zaistení zväzku, je možné svorku znovu otvoriť na zmeny smeru. Sú dobré pre zariadenia s vysokými vibráciami. Po zatvorení sa dá svorka otvoriť až po uvoľnení úchytu. Dodávajú sa v materiáloch UL94 V-2 aj UL94 V-0

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samolepiace káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.

  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatlačovacie káblové svorky

Na sklade Vo výrobe

Môžu byť veľakrát otvorené a zatvorené na pridávanie a odoberanie káblov. Veľká tvarovaná základňa, ktorá zabezpečuje stabilnú montáž. Polyamid 6.6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)