Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oceľ Čierna oxidácia Zaistenie

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Preklápacie závesné skrutky s okom

Na sklade Vo výrobe

Preklápacie závesné skrutky s okom sú vyrobené z chrómovo-molybdénovej ocele s čiernou povrchovou úpravou na odolnosť voči korózii. Pod záťažou sa preklápajú o 180. Konštrukčný koeficient: 6:1. Certifikované tepelné spracovanie. Oká a skrutky sú magnetické častice testované podľa ASTM 1444. Skrutky sú súčasťou dodávky Na zabezpečenie maximálnej nosnosti musia byť použité skrutky s vysokou pevnosťou. Nikdy neprekračujte maximálne zaťaženie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Uzávery so zámkom

Na sklade Vo výrobe

Sortiment lopatkových západiek je zámok pre veľké namáhanie, ktorý sa zatvára zatlačením a je ideálny pre veľké skrinky. Zámky sa dajú otvárať zvnútra pohybom jazýčka. Fungovanie blokovacieho uzáveru vyžaduje objednať uzamykacie zariadenie pod číslom dielu 016A71E. Výber materiálov, s rovnakým alebo rôznymi kľúčmi a triedou IP54, poskytuje riešenie pre aplikačné prostredie a dodatočné zabezpečenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zarážky pre uzávery so zámkom

Na sklade Vo výrobe

Táto zarážka jazýčka sa vyžaduje v spojení s uzáverom so zámkom, ktorý sa zatvára zabuchnutím. Vyrobené z ocele a pozinkované.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)