Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vypuklá hlava Upínacie skrutky M20

 (2 sady výrobkov)


Anu-Lok Upínacie skrutky – valcová hlava

Anu-Lok valcová hlava a upínacie skrutky sú určené na to, aby ponúkali bezpečné pripevnenie odolné voči vibráciám, pričom zostávajú trvalo pripojené. Má dizajn hlavy s uzáverom, ktorý umožňuje jednoduchú aplikáciu krútiaceho momentu pomocou nástrojov, ako sú šesťhranné kľúč Anu-Lok 180 (AnuLok) je opakovane použiteľná polyamidová náplasť, ktorá funguje ako polyamidová matica. Počas inštalácie sa polyamidová záplata stiahne, aby vyplnila medzeru v závitoch.

Špecializovaný retenčný mechanizmus zabraňuje úplnému oddeleniu od zostavy v dôsledku vibrácií alebo mechanického namáhania, pričom umožňuje opakované upevňovanie a uvoľňovanie. Táto funkcia je užitočná v aplikáciách vyžadujúcich údržbu alebo pravidelný prístup. Aplikácie zahŕňajú elektronické kryty, ochranné prvky strojov a konštrukčné komponenty.

Poznámka: Tieto skrutky majú stopku so zmenšeným priemerom a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku do stroja veľkosti d1.

  • Povaha skrutiek v zajatí vyhovuje smernici o strojových zariadeniach 2006/42/EC (ekvivalent ISO 4762), ktorá zaručuje dodržiavanie bezpečnostných a regulačných noriem, najmä v odvetviach, kde voľné hardvérové súčasti môžu predstavovať riziko.
Materiál: 303 Nerezová so závitovou poistkou Skupina SR: SRP0154

Upínacie skrutky – valcová hlava

Tento rad upínacích skrutiek má vypuklú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Ponúkame skupinu skrutiek s čierneným povrchom a iné bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 4762.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Titán G5, Titán G2, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0154A2