V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Káblová priechodka umožňuje priechod viacerých káblov a vodičov a zároveň ponúka ochranu pred ostrými hranami. Pomáha udržiavať káble úhľadné a usporiadané. Dostupné v rôznych materiáloch, vrátane: prírodný polyamid 6.6 s triedou ohňovzdornosti UL94 V2 s trvalou pracovnou teplotou 80 C alebo čierny silikónový kaučuk s tvrdosťou 65 Shore A a trvalou pracovnou teplotou 180 C. Všetky rozmery zodpovedajú produktu v namontovanom stave.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Priechodky v priechodkových paneloch umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž a výmenu kabeláže na zariadení bez potreby nástrojov. K dispozícii v rôznych veľkostiach, väčšina sortimentu je otvorená a má otvor a vývrt. K dispozícii je aj uzavretá verzia bez otvoru a vývrtu. Tieto priechodky sú vyrobené z čierneho TPE TPV a majú triedu ochrany IP65. Sú vhodné na použitie pri teplotách od -30 C do 100 C. Dosku priechodkových panelov, ktorá sa s nimi kombinuje, je možné zakúpiť samostatne.
Sú vhodné pre inštalácie v obmedzených priestoroch, pri ktorých je dôležitá pružnosť a vzhľad. Rýchla a jednoduchá inštalácia bez použitia nástrojov. Prachotesná a ľahká montáž. Vhodné pre otvory bez závitu.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku