V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(28 sady výrobkov)
Tento sortiment podpierok dosiek plošných spojov drží dosku na okraji, čím sa minimalizujú potrebné rozstupy. Sú k dispozícii s uzamykacím výstupkom alebo bez uzamykacieho výstupku pre dodatočnú pevnosť uchytenia.
Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Tieto podperné stĺpiky PCB sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov.
Tieto dištančné stĺpiky sa dajú jednoducho namontovať rukou. Na koncoch majú na uchytenie šípové hlavy a pomocou napínacích krídel držia pevne na mieste. Sú dostupné v mnohých typoch pre rozličné priemery otvorov, hrúbky panelov a materiálov.
Tieto jedinečné podpery fungujú ako pružina. Je to odpružený diel, ktorý môže zabezpečiť trvalú podporu doske plošných spojov PCB.
Tieto podpery sa inštalujú na spodnú dosku zatlačením na skrutku alebo čap #8 alebo M4. Zubky vo vnútri rozpery zachytia závity. Horné upevnenie je uzamykací bajonetový výtupok.
Tieto podpery sú bezpečne upevnené skrutkou #4 alebo M3. Odsadený dizajn umožňuje objemné balenie.
Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.
Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.
Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.
Tieto dištančné stĺpiky majú lamelové uchytenie na obidvoch koncoch na bezpečné zaistenie. Montáž do slepého otvoru je dostatočne pružná na uzamknutie do okrúhlych, závitových, vyrazených alebo navŕtaných slepých otvorov.
Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).
Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.
Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.
Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.
Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.
Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.
Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.
Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom
Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.
Tieto rozpierky majú flexibilné lamely, ktoré sa zaistia do okrúhlych, závitových, dierovaných alebo vyvŕtaných slepých otvorov. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku