Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vonkajší závit Bočné uchytenie

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Ovládacie gombíky - matice

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade Vo výrobe

Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rozpierky PCB - šesťhranné / bez zápichu

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie rozpierky

Na sklade Vo výrobe

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Závitorezné podpierky PCB

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú jedinečné samorezné spodné uchytenie. Závitový otvor funguje ako matrica, ktorá vytvorí závit na spodnom konci pri zaskrutkovaní. Dajú sa použiť do otvoru so závitom #8 alebo M4. Montujú sa ručne s minimálnym úsilím. Vrchné uchytenie so zamykacím bajonetovým výstupkom.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné dištančné stĺpiky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)