Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Cylindrický Guľatá hlava Vodiace a guľové skrutky

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Valcové bronzové matice

Na sklade Vo výrobe

Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Materiál: bronz
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Valcové oceľové matice

Na sklade Vo výrobe

Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Materiál: oceľ (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 a DIN 103

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)