V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(10 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Tento rad ventilovaných skrutiek má valcovú hlavu s šesťhrannou drážkou. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou.
Duté jadro skrutiek funguje ako ventilačný systém. Sortiment podľa DIN 912 (so stredovým odvetrávaním). Sú vyrobené z ultrazvukom čistenej austentickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje veľmi dobrú odolnosť proti korózii, dobrú pevnosť a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných skrutiek má zapustenú strojovú skrutku s hlavou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Ventilačné odsadené skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných odsadených skrutiek má vypuklú hlavu s vnútorným šesťhranom. Ventilačný dizajn týchto skrutiek umožňuje regulované prúdenie vzduchu, vďaka čomu sú ideálne pre aplikácie, kde je rozhodujúca správna ventilácia. Odsadenie týchto skrutiek poskytuje dodatočnú plochu pre lepšie uchopenie.
Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s odvzdušňovacími vlastnosťami, ktoré umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro. To poskytuje prúdenie vzduchu v rámci aplikácie alebo zostavy, aby sa zabránilo teplu alebo vlhkosti. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento rad ventilačných skrutiek má gombíkovú hlavu s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a pri obmedzenej ploche. Vhodné na použitie v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Vented screws are fasteners with a hole drilled through the middle that allow gases trapped at the bottom of a blind threaded hole to escape through the core and provide airflow within an application. The screws are a common option for HV and UHV systems because their centre vent feature reduces virtual leakage from high vacuum systems.
This range of Vented Screws features a hexagonal head. They are made from Stainless Steel.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku