Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Izolačné Montáž dosky plošných spojov Valcová rozpierka pre PCB

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Collar Spacers

Na sklade Vo výrobe

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Self Retaining Spacer

Na sklade Vo výrobe

These self-retaining spacers snap into the board to ease assembly and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialable in many spacing, screw and panel thickness options. they are available in standard and stackable versions.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)