Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Zvárané Vačkový spínač

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Termostat

Na sklade Vo výrobe

Tieto termostaty sa jednoducho ovládajú jedným navolením na nastavenie teploty chladenia alebo kúrenia. Dodávajú sa v plastovom puzdre ABS, s 22 mm ovládacím a kontaktným blokom a spĺňajú normy NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotesné, odolné voči olejom a korózii. Kontakty sú SPST na kontaktoch s menovitým prúdom 10 A, menovitým napätím 600 V montovaných na základni so skrutkovými svorkami. Vodiace otvory sú 13/16". UL/CSA/CE.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)