Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Gombíková hlava Mechanické komponenty Upínacie skrutky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

upínacie skrutky - gombíková hlava

Na sklade Vo výrobe

Upínacie skrutky sú bezpečné spojovacie prvky navrhnuté tak, aby zostali pripevnené ku komponentu, v ktorom sú nainštalované, aj keď sú úplne uvoľnené. To poskytuje komfort, bezpečnosť a jednoduché použitie v rôznych aplikáciách. Sú obľúbenou voľbou pre aplikácie, kde je potrebné často odstraňovať skrutky alebo kde sú obavy o bezpečnosť. Tieto skrutky totiž zostanú pevne na svojom mieste a neuvoľnia sa zo zostavy. Tieto skrutky sa bežne používajú v elektronike, priemyselných strojoch, skriniach, paneloch a zdravotníckych pomôckach.

Tento sortiment súprav upínacích skrutiek má gombíkovú hlavu a drážku Torx. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapojenie a rýchle osadenie na prenos krútiaceho momentu pohonu s menším potrebným tlakom smerom nadol. Sú vynikajúcou možnosťou montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - zvyčajne podľa ISO 14583, ktorá vyžaduje, aby upevňovacie prvky zostali pri odstránení pripevnené k pevným krytom alebo aplikáciám.

Skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá je odolná voči korózii a mierne magnetická.

Pamätajte si, že tieto skrutky majú menší priemer drieku a preto by sa nemali uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre rovnakú skrutku s rovnakou veľkosťou závitu.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 316, 1.4401
  • Pevnosť v ťahu: 480 N/mm²
  • Min. odolnosť voči namáhaniu 200 N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)