Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Otvor so závitom Závit Upínacie páky a páky s excentrom

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Cam Levers - Threaded Insert

Na sklade Vo výrobe

Internal Thread Cam Levers allow quick fastening or unfastening without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. Releasing the handle disengages the lever for tightening or loosening while the insert or stud remains stationary.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Cam Levers - Threaded Stud

Na sklade Vo výrobe

External Thread Cam Levers allow quick fastening or releasing without the use of tools and allow fine adjustments to the clamping action. The slightly arched a handle provides a comfortable grip while the external threaded stud can be easily adjusted.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)