Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Skrutky s ryhovanou hlavou Upínacie gombíky

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Wing Knobs - Staggered/Threaded Stud

Na sklade Vo výrobe

Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lobed Hand Knobs

Na sklade Vo výrobe

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Thumb Screw Knobs - T-Head

Na sklade Vo výrobe

T-Head Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the T-Head design provides extra leverage when tightening.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Thumb Screw Knobs - Knurled

Na sklade Vo výrobe

Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)