Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Komponenty pre rotačný pohyb Univerzálne kĺby

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dvojité univerzálne kĺby

Na sklade Vo výrobe

Tieto dvojité univerzálne kĺby, tiež známe ako dvojité kardanové kĺby, sú mechanické komponenty, ktoré spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú ešte väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi. Ich jedinečný tvar umožňuje hladký a efektívny prenos krútiaceho momentu na dlhé vzdialenosti a pod značnými uhlami.

Dokážu prenášať výkon hladko a efektívne aj vtedy, keď spojovacie hriadele nie sú presne zarovnané. Boli zhotovené tak, aby odolávali veľkému zaťaženiu a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Spájajú dva samostatné kĺby a umožňujú väčšie uhlové vychýlenie medzi hriadeľmi.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a poskytujú dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných podmienkach.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Dvojité univerzálne kĺby - nevŕtané plné zakončenia

Na sklade Vo výrobe

Tieto dvojité univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sú mechanické komponenty, ktoré sa používajú, keď sa vyžadujú výrazné uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté. Vďaka svojmu odlišnému tvaru sú vhodné pre náročné aplikácie vyžadujúce vysoký krútiaci moment, odolnosť proti opotrebovaniu a schopnosť zvládať výrazné uhly vychýlenia.

Sú určené na to, aby zvládali enormné zaťaženie a poskytovali dlhotrvajúci výkon v náročných pracovných prostrediach. Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký pohyb. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou vhodných nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa pre uhly ohybu alebo keď sú dva hriadele navzájom posunuté.
  • Majú maximálnu rýchlosť pohybu 1000 ot./min. pre kĺby guľového ložiska.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samostatné univerzálne kĺby

Na sklade Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi vychýlenými hriadeľmi. Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi, pričom vyrovnávajú uhlové vychýlenie.

Sú určené na prenos krútiaceho momentu a zmenu dĺžky, pričom umožňujú mierne uhlové vychýlenie medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho je rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min. Určené, aby odolali veľkému zaťaženiu a poskytovali konzistentný výkon v náročných podmienkach.

Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu. Na požiadanie je možné dodať otvory upevnené klinom alebo štvorcové otvory. Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať v aplikácii pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
  • Rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov s radiálnymi ložiskami je dostupná pre 1000 ot./min a 4000 ot./min.
  • Dodávajú sa s jednoduchými alebo ihličkovými valivými ložiskami, ktoré sú mazané na celú dobu životnosti a nevyžadujú žiadnu údržbu.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Samostatný univerzálny kĺb - nevŕtané plné zakončenia

Na sklade Vo výrobe

Tieto samostatné univerzálne kĺby s nevŕtanými plnými zakončeniami sa používajú, keď sa vyžaduje rotačný pohyb a flexibilita medzi plnými a nevŕtanými hriadeľmi. Poskytujú pevné a spoľahlivé spojenie, sú vhodné pre aplikácie s veľkým namáhaním.

Určené na prenos krútiaceho momentu a rotácie medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi pri vyrovnávaní vychýlenia, s maximálnou rýchlosťou pohonu kĺbu 1000 ot./min. Sú vyrobené tak, aby poskytovali plynulú a spoľahlivú rotáciu a minimalizovali trenie a opotrebovanie.

Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb, majú presný, tichý a hladký chod. Možno ich inštalovať a odstraňovať z aplikácie pomocou špeciálnych nástrojov. Bežne sa používajú v hnacích hriadeľoch automobilov, priemyselných strojoch a riadiacich systémoch.

  • Prenášajú krútiaci moment a rotáciu medzi dvoma nezarovnanými hriadeľmi s maximálnou rýchlosťou pohonu kĺbu 1000 ot./min.
  • Môžu sa ohýbať až o 45 na kĺb.
  • Používajú sa v hnacích hriadeľoch automobilov, priemyselných strojoch a riadiacich systémoch.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 304Farba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Teleskopické univerzálne kĺby

Na sklade Vo výrobe

Tieto teleskopické univerzálne kĺby kombinujú funkcie univerzálneho kĺbu a teleskopického hriadeľa. Tieto kĺby pozostávajú z dvoch strmeňov spojených teleskopickým hriadeľom, čo umožňuje uhlové vychýlenie a kompenzuje zmeny dĺžky. Umožňujú spoju rozpínať sa a zaťahovať na prispôsobenie zmenám vo vzdialenosti medzi spojenými komponentmi.

Sú určené na prenášanie krútiaceho momentu a úpravu dĺžky, zároveň vyrovnávajú menšie uhlové vychýlenia medzi vstupným a výstupným hriadeľom. Okrem toho rýchlosť pohybu univerzálnych kĺbov by nemala presiahnuť 1000 ot./min. Odolávajú veľkému zaťaženiu a ponúkajú spoľahlivý výkon v náročnom prostredí.

Majú maximálny uhol ohybu 45 na spoj. Možno ich vkladať a odstraňovať pomocou špeciálnych nástrojov. Medzi typické aplikácie patria priemyselné stroje a dopravníkové systémy.

  • Prenášajú krútiaci moment a upravujú dĺžku, zároveň vyrovnávajú menšie uhlové vychýlenia medzi vstupným a výstupným hriadeľom.
  • Majú maximálny uhol ohybu 45 na spoj.
  • Používajú sa v priemyselných strojoch a dopravníkových systémoch.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vlnovce

Na sklade Vo výrobe

Tieto vlnovce sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú flexibilitu, tesnenie a ochranu. Používajú sa pre spoje, sú k dispozícii pre dvojité kĺby. Určené na rozpínanie a sťahovanie v reakcii na zmeny pohybu a tlaku.

Zodpovedajú za tepelnú rozťažnosť, vibrácie, vychýlenie a ďalšie premenné, ktoré môžu spôsobiť napätie alebo poškodenie spojených častí. Chránia aplikáciu pred nečistotami, prachom, vlhkosťou a inými kontaminantmi, čím zaisťujú dlhú životnosť. Môžu byť naplnené mazivom na zaistenie dlhodobého mazania klzných ložísk.

Na oboch koncoch by mali byť zviazané dvoma sťahovacími páskami (nie sú súčasťou balenia). Bežné sa používajú v automobilovom sektore, vo vzduchotechnike a klimatizácii a vo výrobe.

  • Rozpínajú sa a sťahujú v reakcii na zmeny pohybu a tlaku.
  • Na oboch koncoch by mali byť zviazané dvoma sťahovacími páskami.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, vo vzduchotechnike a klimatizácii a vo výrobe.
Materiál: PVC, GumaFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)