Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

RoHS TPE 85 C

 (3 sady výrobkov)


Koncové krytky

Koncové koncovky chránia odkryté konce tyčí a rúrok a zároveň poskytujú úhľadný vzhľad. Jednoduchá konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu.Koncové krytky sú univerzálne čiapočky s mnohými možnosťami využitia.Ideálne na prezentáciu a ochranu výrobkov.Odolné a vizuálne na oko. Materiál: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farba: Biela, Čierna Skupina SR: SR1506, SR1500, SR1501

Vysokoteplotné zátky

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C.
Materiál: TPR, TPE/TPV - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1765

Závitové zátky s tesnením

Zátky so závitom a tesnením sú určené na priliehavé a spoľahlivé utesnenie, ktoré zabraňuje vniknutiu prachu, nečistôt alebo iných nežiaducich komponentov. Prevedenie s tesnením (podložka) zlepšuje tesniace schopnosti a zlepšuje ochranu proti presakovaniu a nečistotám.

Zátky so závitom sa ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča. Odolávajú teplotám od -30 C až do +90 C.

Často sa používajú v hydraulických a pneumatických systémoch, automobilovom a všeobecnom strojárstve.

  • Poskytujú priliehavé utesnenie, čím zabraňujú vniknutiu nečistôt.
  • Ľahko nasadzujú a odstraňujú pomocou rovného skrutkovača, šesťhranného alebo francúzskeho kľúča.
  • Odolávajú teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: Polyetylén LD, Polyamid 6, PA, TPE Farba: Červená, Žltá, Biela Skupina SR: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012