Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Oválne TPE 65°C

 (1 sada výrobkov)


Zaslepovacie zátky

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid 6.6, TPE, EBA, TPR Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751