Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Mechanické komponenty Tesniace svorníky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

kompaktné tesniace svorníky

Na sklade Vo výrobe

Kompaktné tesniace svorníky sú typ spojovacieho prvku navrhnutého s tesniacou funkciou pre bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie. Tým sa minimalizuje riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Kompaktné tesniace svorníky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú potrubia, ventily alebo čerpadlá.

Sortiment tesniacich svorníkov má šesťhrannú hlavu a O-krúžk, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom na utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

  • Materiál: nehrdzavejúca oceľ
  • AISI 303, 1.4305 alebo AISI 316, 1.440
  • Pevnosť v ťahu: 550 N/mm² alebo 480N/mm²

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)