Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Tesniace podložky

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Seal Washers

Na sklade Vo výrobe

Seal washers are used to provide a reliable and effective sealing solution. It features a design that creates a tight seal between two surfaces, preventing the leakage of fluids, gases or contaminants.

This range of Seal washers incorporates a silicone O-ring that helps it fit the surface and fill gaps or imperfections. They are manufactured from stainless steel, which provides good corrosion resistance and is slightly magnetic.

Seal washers are commonly used in industrial equipment and automotive applications. They are reusable and resistant to a temperature of -75C to +205C.

  • Material: Stainless steel
  • A4, AISI 316

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)