Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Horná časť EPDM Tesnenie Flipper

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Tesnenie Flipper

Na sklade Vo výrobe

Na výber je jednoduché alebo dvojité tesnenie Flipper. Jednoduché tesnenie Flipper je vyrobené z EDPM, zatiaľ čo dvojité tesnenia Flipper majú nosič z tvrdej gumy na zlepšenie priľnavosti k panelu a mäkšiu gumu na ľahšie stlačenie. Oba profily sú pružné a dajú sa ručne stlačiť, čo z nich robí rýchle a jednoduché riešenie. Čierna povrchová úprava, jadro s oceľovou pružinou. ‌Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)