V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Priesvitné vyhotovenie je vhodné na použitie tam, kde sa nevyžaduje samozhášavosť, ale kde sú dôležite elektroizolačné a mechanické vlastnosti. Tento výrobok sa rovnomernejšie prispôsobí podkladom s menšou pozdĺžnou odchýlkou, ako väčšina bužírok PVC. S atraktívnym lesklým povrchom je vhodný na použitie v mnohých zariadeniach automobilového a spotrebiteľského priemyslu.
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Špeciálne navrhnuté zloženie zabezpečuje, že bužírka spĺňa podmienky normy UL224. Neobsahuje škodlivé látky pre životné prostredie, ako sú PBBO, PBB and PBBE. Pri spaľovaní hadice nevzniká žiaden dioxín. S nízkou teplotou zmršťovania, vysokou pružnosťou a mechanickou pevnosťou v ťahu umožňuje výrobok používať v oblasti telekomunikácií, elektronických zariadení a špeciálnych vozidiel. Žlto-zelené vyhotovenie má vynikajúce samozhášavé vlastnosti, vysokú odolnosť voči UV žiareniu a vynikajúce fyzikálne, chemické a elektroizolačné vlastnosti.
Sortiment teplom zmrštiteľných bužírok má univerzálne použitie a dodávame ho v mnohých typoch a farebných prevedeniach. Bužírka so zmršťovacím pomerom 3:1 vo vyhotovení bez lepidla je veľmi pružná a má vďaka svojim elektroizolačným vlastnostiam široké využitie pri ochrane sériovo zapojených komponentov, rozpojení koncoviek a spojov. Je vysokou izolačná a mimoriadne odolná. Dokáže zvíazať vodiče do veľmi pružných zväzkov pre ľahké zaťaženie. Môže byť použitá na identifikáciu alebo farebné označenie vodičov, káblov, koncoviek a komponentov.
Teplom zmrštiteľná bužírka s lepidlom zabezpečuje izoláciu a utesnenie aplikácií ako sú zväzky káblov a spoje. Táto bužírka je dostupná v rôznych farbách na označenie komponentov a je v súlade s Ro HS. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku