Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž skrutkou Zaistenie v rohu Svorky tvaru P

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Klipy P

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie oceľové svorky s ochrannou gumou sú vhodné na upínanie rúrok, hadíc a káblov. Prevedenie so zámkom alebo bez odpruženia. Ochranná guma zabezpečuje ochranu pre hadice a oceľová časť a priskrutkovanie poskytujú spoľahlivé pripevnenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Káblové svorky - typ P, skrutkovacie, polyamidové, prírodné

Na sklade Vo výrobe

V týchto polyamidových svorkách sú zväzky bezpečne uložené. Pre rôzne priemery zväzkov. V čiernej alebo prírodnej farbe. V prevedení z materiálov podľa UL94 V-2 a UL94 V-0. Rôzne montážne otvory pre rôzne rozmery skrutiek

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skrutkovacie klipy P

Na sklade Vo výrobe

PVC vrstva poskytuje trvalejšiu ochranu káblov proti vibráciám a poškodeniu. Na zabezpečenie pevného utesnenia zostáva okolie skrutky prázdne. Dostupné v 14 rozmeroch, vhodných pre zväzky rozličných priemerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)