Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prídržné zariadenia Svorky a upínače Talongrip Clamps

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Svorky Talongrip

Na sklade Vo výrobe

Tieto svorky Talongrip sú určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce. Je to jednoduchý svorník, ktorý vám umožní vykonávať agresívne obrábanie pri upínaní už od 1,5 mm.

Majú pozitívnu upínaciu silu pre rýchle rezanie. Tvar pazúrov vytvára mierny prítlak a drží komponenty na mieste.

Sú vhodné pre malé množstvá, zložité aplikácie alebo prototypovanie, kde by vytvorenie upevňovacieho prvku bolo nepohodlné, napríklad v konštrukcii, výrobe, údržbe a opravách.

  • Určené na použitie spolu so svorkami Pitbull alebo Dynaforce.
  • Pozitívna upínacia sila pre rýchle rezanie.
  • Sú vhodné pre aplikácie v stavebníctve, výrobe, údržbe a opravách.
Materiál: Kalená oceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)