Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Svorka Circlip

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Retaining Rings

Na sklade Vo výrobe

Retaining Rings act like a shoulder, which holds components and assemblies in place on a smooth shaft and can also be used in a housing or bore for one-time uses. Popular applications include retaining shafts.

They are installed into pre-manufactured grooves on axles and pins, creating a shoulder function and retaining the specified component or assembly. The ring design features a lip for easy assembly and dismantling.

  • Material: Polyoxymethylene (POM)
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)