Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Štandardné Styčné a ploché pánty

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krídlové pánty - montážny závitový čap a montážne otvory

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment krídlových pántov sa montuje s čapom na jednom krídle a zápustnými skrutkami na protiľahlom krídle. Sortiment krídlových pántov montovaných na povrch, nazývaných tiež odsadené pánty, je k dispozícii z rôznych materiálov ako riešenie pre väčšinu aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty s maticovou montážnou vložkou

Na sklade Vo výrobe

Krídlové závesy s vložkami s vnútorným závitom sa tiež považujú za odsadené pánty alebo závesy na povrchovú montáž. Tento sortiment je vyrobený z polyamidu a je vybavený mosadznými vložkami. Je odolný voči olejom, tukom a väčšine priemyselných chemikálií. K dispozícii je výber veľkostí závesu a upevňovacích skrutiek.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty s priechodovým otvorom s krytkou

Na sklade Vo výrobe

Tento rad krídlových pántov sa montuje s priechodnými otvormi, sú šesťhranné alebo zápustné. Skrutkovací kryt dodáva pántom ochranu skrutkového spoja a atraktívny estetický vzhľad. Vyrobené z vystuženého skleneného vlákna PA, otáčanie o 200 je zabezpečené otočným čapom z POM, ktorý poskytuje pevnosť a antikoróznu ochranu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty so závitovým čapom a závitovou montážnou vložkou

Na sklade Vo výrobe

Krídlové pánty s vložkami s vonkajším závitom majú ploché krídlo, ktoré sa najlepšie hodí pre zapustené dvere. Tento sortiment, nazývaný tiež pánty montované na povrch alebo odsadené pánty, sa dodáva z rôznych materiálov a veľkostí čapov, ktoré poskytujú riešenie pre väčšinu aplikácií.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty z číreho plastu

Na sklade Vo výrobe

Priehľadné plastové krídlové závesy alebo ploché závesy sa používajú na ľahkú podperu v aplikáciách, kde nebude pôsobiť žiadne napätie na upevňovacie otvory pre skrutky a uhlovú rotáciu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Krídlové pánty zapustené

Na sklade Vo výrobe

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)