Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Puzdro a skrinky Styčné a ploché pánty

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Krídlové pánty odsadené

Na sklade Vo výrobe

Krídlové odsadené pánty umožňujú zvesenie dverí, keď je obmedzený priestor na otvorenie skrine. Dodávaný sortiment umožňuje výber profilov a materiálov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné trecie pánty - so skrutkovacím čapom

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné trecie pánty spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnotu krútiaceho momentu je možné nastaviť otočením zabudovanej skrutky. Sortiment sa dodáva v rôznych materiáloch, povrchových úpravách a typoch upevnenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Polohovacie trecie pánty s konštantným trením

Na sklade Vo výrobe

Trecie pánty s konštantným trením spájajú kĺby a držia panel v danej polohe, čím sú schopné odstrániť potrebu plynových vzpier alebo podpier príklopov. Hodnota krútiaceho momentu je pevne nastavená na konkrétnu hodnotu, ktorá si nevyžaduje počas celého životného cyklu žiadne úpravy. Sortiment zahŕňa pánty vyrobené z rôznych materiálov a rôzne fixné hodnoty krútiaceho momentu vrátane aretačných pántov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade Vo výrobe

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Trecie pánty dvojosové

Na sklade Vo výrobe

Tieto dvojosové trecie pánty sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a sú ideálne na použitie ako otočné uchytenie monitora. Fixná hodnota krútiaceho momentu umožňuje závesu plynulé a kontrolované otáčanie v oboch smeroch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)