Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Nastavenie polohy Styčné a ploché pánty

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Constant Torque Hinges - Position Controlled

Na sklade Vo výrobe

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)