Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Ovládaný ovládač a nástroj Plast Štvrťotáčkové západky s jazýčkom

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

Na sklade Vo výrobe

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Quarter Turn Lock

Na sklade Vo výrobe

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Plastic Snap In Quarter Turn Latches

Na sklade Vo výrobe

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)