V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(44 sady výrobkov)
Ideálnou voľbou pre potravinársky a pohostinský priemysel, tieto kolieska pre catering sa pravdepodobne budú používať na zariadeniach, ako sú napr. vozíky pre hostesky, pece a iné prenosné kuchynské zariadenia, odpadkové koše, kuchynské linky, odkladacie regály a iné. Náš sortiment zahŕňa pneumatiky vyrobené z materiálov, vrátane; Polyuretán, nehrdzavejúca oceľ a nylon. K dispozícii je celý rad možností nosnosti a veľkosti, aby vyhovovali potrebám vašej aplikácie.
Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.
Kolieska pre zdravotnícke zariadenia sú kľúčové v mobilite zariadení v zdravotníctve, či už v nemocniciach, opatrovateľských domoch, laboratóriách a ďalších. Vstúpte do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia a nájdete prenosné zariadenia, ako napríklad: pacientske monitory a zariadenia, ventilátory, postele, vozíky na zdravotnícke pomôcky a iné vozíky, zdviháky, invalidné vozíky a ďalšie, ktoré všetky používajú kolieska a kolesá. Náš rozsiahly sortiment ponúka rôzne typy koliesok vrátane: Levina, Linea, dvojité kolieska, otočné, s pevnou základňou a ďalšie. Tieto kolieska ponúkame v rôznych farbách a materiáloch, ako je polyuretán, pozinkovaná oceľ a polyamid. K dispozícii je na výber množstvo nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na aplikáciu.
Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Kompresná zámka s krídlovým úchopom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západka poskytuje 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.
Nastaviteľné tlakové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z pochrómovaného alebo čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Poskytujú prítlak jazýčka 6 mm a dodávajú sa s 3 typmi - priamym, vystúpeným a ohnutým. Poloha jazýčka môže byť dopredu alebo obrátená, západka zaisťuje dobrú kompresiu a izoláciu pred hlukom. K dispozícii sú 2 uchytenia v rozmeroch 20,2 mm x 22,2 mm a 19,2 mm x 22,2 mm.
Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.
Kompresné západky s rukoväťou a vystupujúcou spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0 – 24 mm alebo 24 – 26 mm. Dodávajú sa s rovnakým kľúčom, s rôznymi kľúčmi alebo bez uzamykacieho mechanizmu. Zamykacie sa dodávajú s dvoma kľúčmi na jeden zámok.
Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Rukoväte so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad. Západka je vyrobená z tlakovo liatej zliatiny zinku, s čiernym práškovaním pre vizuálne príjemný povrch.
Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.
Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.
Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.
Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Wires and cables effortlessly slide into these Round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
The plug-in application offers easy installation. The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.
Tento sortiment zámkov na skrinky je určený pre veľké namáhanie a vhodný pre veľké skrinky z ocele alebo dreva. Prevedenie je zapustené a poskytuje tak rovnomerný povrch skrinky. Výber povrchových úprav umožňuje estetické vzhľad a výber s rovnakými kľúčmi, rôznymi kľúčmi alebo bez kľúča na zaistenie rôznej úrovne bezpečnosti.
Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.
Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pevné tlakové vačkové západky majú triedu ochrany IP65 a sú vyrobené z čierno práškovaného tlakovo liateho zinku. Prítlak jazýčka je 6 mm. Otočením kľúča o 90 sa jazýček otočí do uzamknutej polohy. Otočením kľúča o 180 sa jazýček pritiahne. Západka umožňuje dobrú kompresiu a izoláciu proti hluku a dodáva sa s radom hláv a rozpätí zachytenia.
Vačkové západky sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočnej vačky, ktorá je zaistená zapojením do rámu alebo držiaka na zadnej strane.
Tieto zámky sa montujú bez použitia náradia pre rýchlu a jednoduchú montáž. Môžu byť namontované na dvere bežnej hrúbky a sú vhodné pre ľahké prístupové zariadenia.
Sortiment je k dispozícii s výberom typov zámkov: hlavný kľúč, s rovnakým kľúčom a rôznymi kľúčmi.
Vačkové zámky s krídlovými skrutkami sú navrhnuté tak, aby uzamkli a zabezpečili prístup k panelom a dverám pomocou otočnej vačky (západky) so štvrťotáčkovým chodom. Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Ľavostranné a pravostranné.
Sortiment je dostupný v rôznych materiáloch a povrchových úpravách. Tieto vačkové zámky sú neuzamykateľné.
Mini zámky s natočeným púzdrom 45, sú špeciálne navrhnuté s vnútornou pružinou, ktorá vytvára zdvih 1 mm. Jazýček je natočený o 45 voči púzdru zámku. Obidve vyhotovenia zámkov s pochrómovaním a čiernym práškovaním sa dodávajú s rôznymi typmi hláv a rozpätím zachytenia.
Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.
Otočné vačkové západky - nastaviteľné sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku