Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Mosadz Skrutka Štvorcové matice

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Štvorcové matice

Na sklade Vo výrobe

V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.

  • Štvorcové bronzové matice s priechodnými otvormi sa používajú, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytujú stabilitu a pevnosť, sú vhodné pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.
  • Štvorcová mosadzná matica sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje pomerne malé zaťaženie. Je pevná a odolná voči korózii, vlhkosti a iným faktorom.
  • Štvorcové oceľové matice sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo zaisťovanie.
  • Štvorcové oceľové matice s otvormi sa používajú pre aplikácie s nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné štvorcové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.

  • Materiál: bronz (CuSn7ZnPb), oceľ (EN 10277-3, 11SMnPb37), mosadz (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 a DIN 103.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)