V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku