V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(50 sady výrobkov)
Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.
Kompresné rýchlouzávery sú ideálne pre skrinky, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie pri vibráciách. Zámky poskytujú 5 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Výrez pre tento rozsah je 16,5 x 13,7 mm.
Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.
Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.
Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.
Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.
Narážacie klzáky s pružinovou vložkou sú jednodielne pre ľahšiu aplikáciu. Zatláčacie klzáky sú okrúhle profily a dodávajú sa v rôznych materiáloch a povrchových úpravách pre rôzne aplikácie.
Pre bežné priemery okrúhlych profilov.
Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.
Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.
Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú ideálne pre väčšinu bežných rozmerov obdĺžnikových profilov a rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.
Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.
Náš široký sortiment je dostupný v rôznych veľkostiach a farbách.
Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.
Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.
Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.
Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.
Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách
Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.
Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.
Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.
Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.
Okrúhle zátky do profilov sú vhodné na ochranu a povrchovú úpravu koncovej časti rúrky. Zatláčacia vložka je buď rebrovaná pre maximálnu priľnavosť, alebo s hladkým driekom pre hladkú aplikáciu. K dispozícii sú rôzne materiály a farby podľa požiadaviek aplikácie.
Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.
Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.
Otočné západky (zámky) so sklopnou rukoväťou, ktoré sa jednoducho zdvíhajú, otáčajú a stláčajú. Ľahko sa montujú pomocou konzoly alebo zacvaknutím.
Tieto západky majú nízkoprofilovú sklopnú rukoväť, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Majú tiež rukoväť s nastavením priamo pre väčšie pohodlie. Sortiment je dostupný v niekoľkých variantoch, ktoré majú množstvo jedinečných vlastností. Otočné západky so sklopnou rukoväťou možno použiť v mnohých vnútorných a vonkajších aplikáciách, napr. pre elektrické panely, kryty strojov, koľajové a stavebné zariadenia.
Štýly v tomto sortimente zahŕňajú kompresné zámky s 5 mm súčasnou kompresiou, otočné rukoväte v rôznych veľkostiach, s pružinou, na zabuchnutie, s možnosťami ovládania pomocou tlačidla, ako aj celokovové varianty. Zahŕňajú tiež vačkové západky, ktoré optimalizujú výkon v podmienkach vibrácií, a trojbodové tyčové západky s integrovaným prevodom pre viacbodové zaistenie.
Vlastnosti
Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku