Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

TPE Plynová fľaša Spojky profilov

 (3 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pružné koncové krytky - odolné voči kyselinám

Na sklade Vo výrobe

Pružné koncové krytky odolné voči kyselinám sú vyrobené z čierneho termoplastického elastoméru (TPE), ktorý zabezpečuje dostatočnú pružnosť na ochranu závitov alebo hladkých zakončení. Tento typ sa dodáva so závesným očkom na fungovanie so závesnými háčikmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)