Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyetylén Montáž zozadu Spojky profilov

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: Čierna
  • Profil s hrúbkou steny = 1,0 až 2,0 mm

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle klzáky a zátky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované obdĺžnikové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou, ktoré majú rebrovanie, umožňujúce ľahké vloženie a spoľahlivé upevnenie a pochrómovanú hlavicu pre zvýšený estetický vzhľad. Sú vhodné pre steny s hrúbkou 1,0 až 2,0 mm. Pochrómované zátky poskytujú upravený vzhľad a povrch s vysokým leskom. Sú dostupné v dvoch farebných odtieňoch chrómu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Skosené štvorcové zátky

Na sklade Vo výrobe

Skosené štvorcové vložky sa jednoducho montujú, sú odolné a sú určené na dlhodobú prevádzku. Sú ideálne na ukončenie rúrok alebo nerovné povrchy a pre rúrky, ktoré sa stretávajú v rohoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vypuklé štvorcové zátky

Na sklade Vo výrobe

Vypuklé štvorcové vložky dodávajú atraktívny vzhľad vysokokvalitným výrobkom z rúrkových profilov

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie klzáky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)