Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

ABS Montáž zozadu Spojky profilov

 (5 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Okrúhle klzáky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky a klzáky - pochrómované

Na sklade Vo výrobe

Náš rad okrúhlych vložiek s pochrómovanou úpravou sa dodáva v dvoch variantoch produktu. Pochrómované vložky sú vyrobené z polyetylénu (PE), sú rebrované pre ľahšie vkladanie, ponúkajú pochrómovanú základňu pre vylepšený estetický vzhľad. Alternatívny sortiment je vyrobený z ABS a dodáva sa buď vo farbe chrómu s vysokým leskom, alebo kompletne v čiernej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Pochrómované obdĺžnikové zátky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované obdĺžnikové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Obdĺžnikové zátky s pochrómovanou hlavicou, ktoré majú rebrovanie, umožňujúce ľahké vloženie a spoľahlivé upevnenie a pochrómovanú hlavicu pre zvýšený estetický vzhľad. Sú vhodné pre steny s hrúbkou 1,0 až 2,0 mm. Pochrómované zátky poskytujú upravený vzhľad a povrch s vysokým leskom. Sú dostupné v dvoch farebných odtieňoch chrómu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie klzáky

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie klzáky alebo zátky do profilov sa často používajú v základni rúrkových výrobkov, ako sú nohy stoličiek. Posuvné klzáky poskytujú ochranu nielen samotnému výrobku, ale predovšetkým povrchu pod ním. Ideálna ochrana pre drevené podlahy, koberce a iné podlahové krytiny.

Náš sortiment zatláčacích klzákov ponúka na výber širokú škálu materiálov, medzi ktoré patria napríklad: polyamid (PA), polyetylén (PE), akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS), plsť a tiež oceľ, ako aj rôzne povrchové úpravy a farby.

Naša ponuka obsahuje množstvo typov, napríklad: vypuklý, šikmý, kovový, rebrovaný, závitový, ľahký a pre veľké namáhanie. A taktiež rôzne tvary, ktoré budú vyhovovať potrebám vašej aplikácie: okrúhle, oválne, obdĺžnikové a štvorcové.

  • Atraktívna povrchová úprava pre estetický vzhľad
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnenie
  • Odolné, na dlhodobú prevádzku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové vložky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Štvorcové vložky a klzáky sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Štandardné štvorcové rebrované vložky sú rebrované pre ľahkú montáž, bezpečné vsadenie a zakrytie ostrých hrán. Sú dostupné v širokej škále rozmerov, v 10 rôznych farbách a s lešteným alebo erodovaným povrchom. Dekoratívne štvorcové zátky poskytujú úhľadné a atraktívne zakončenie a sú vhodné pre profil s hrúbkou steny 1,0 až 2,0 mm. Štvorcové zátky s pochrómovanou hlavicou a pochrómované štvorcové zátky predstavujú dva rozdielne varianty pochrómovanej zátky. Pochrómované zátky poskytujú atraktívnu povrchovú úpravu a pridávajú estetický vzhľad. Sú rebrované na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Celé chrómované zátky poskytujú mimoriadne upravený vzhľad s povrchom s vysokým leskom. Sú dostupné s pochrómovaním v dvoch farebných odtieňoch.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)