Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Zatlačením Izolačné Spojky profilov

 (44 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Hladké ukončovacie kryty

Na sklade Vo výrobe

Naše koncové krytky bez závitu sú k dispozícii v širokej škále veľkostí, sú vyrobené z modrého polyetylénu LD. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Koncové krytky

Na sklade Vo výrobe

Ukončovacie krytky sú univerzálne krytky na množstvo rôznych použití. Dodávajú ochranu pred poškodením a vniknutím cudzích predmetov, zaisťujú elegantný vzhľad povrchu. Rôznorodé materiály a farby pre široké použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kryty koncov rúrok

Na sklade Vo výrobe

Kryty koncov rúrok sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Kryty koncov rúrok majú rovnaký účel ako teplom zmrštiteľné krytky, ale nezmršťujú sa pri zahrievaní počas aplikácie. Sú odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom, a preto ideálne na vonkajšie aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - silná záťaž

Na sklade Vo výrobe

Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky - široká príruba

Na sklade Vo výrobe

Široká príruba týchto kónických krytiek/zátok z LDPE zabezpečuje väčšiu ochranu a ľahšie odstránenie. Určené na použitie ako krytky aj zátky zabezpečujú vynikajúcu ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy. Náš sortiment je k dispozícii v modrej a červenej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kónické krytky a zátky – štandardné

Na sklade Vo výrobe

Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Narážací klzák

Na sklade Vo výrobe

Narážacie klzáky sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Zátka a klzák sa dodávajú ako jeden kus na uľahčenie aplikácie. Klzáky sú navrhnuté s koncovou krytkou pre čistú povrchovú úpravu a majú guľôčkový a kĺbový spoj na vytvorenie sklonu. Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Narážací klzák s pružinou

Na sklade Vo výrobe

Narážacie klzáky s pružinovou vložkou sú jednodielne pre ľahšiu aplikáciu. Zatláčacie klzáky sú okrúhle profily a dodávajú sa v rôznych materiáloch a povrchových úpravách pre rôzne aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Násady vychádzkových palíc - gumené

Na sklade Vo výrobe

Pre bežné priemery okrúhlych profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú ideálne pre väčšinu bežných rozmerov obdĺžnikových profilov a rúrok. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

Náš široký sortiment je dostupný v rôznych veľkostiach a farbách.

  • Materiál: polyamid (PA), polyetylén (PE), polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)
  • Farby: čierna, modrá, hnedá, zelená, sivá, červená, strieborná, biela a žltá

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Obdĺžnikové zátky a klzáky - dekoratívne

Na sklade Vo výrobe

Obdĺžnikové zátky a klzáky sú vhodné na aplikácie s ľahkými obdĺžnikovými rúrami a potrubiami. Po vložení do konca rúrky ponúkajú čistý a upravený vzhľad hotovej aplikácie.

Majú rebrovaný tvar na zabezpečenie ľahkého vloženia a spoľahlivého upevnenia. Tieto zátky ponúkajú povrchovú ochranu a zabraňujú vniknutiu nečistôt do vnútornej časti potrubia alebo rúrky.

  • Materiál: polyetylén
  • Farba: Čierna
  • Profil s hrúbkou steny = 1,0 až 2,0 mm

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle ferule na nožičky - kónické

Na sklade Vo výrobe

Kónické ferule a ukončovacie krytky slúžia ako ochranný alebo ukončovací prvok rúrok a niekedy tiež na zakrytie závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Prevedenie z PVC, kónický profil pre lepšiu stabilitu. Tieto ferule sú dostupné aj v čiernej, bielej alebo prírodnej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle ferule na nožičky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle ferule alebo ukončovacie krytky slúžia ako ochrana rúrok a profilov a niekedy tiež závitov. Ferule kryjú a chránia rúrky a hriadele pred poškodením a zároveň chránia podlahové krytiny. U niektorých aplikácií, napr. chodítok, slúži aj ako protišmykový prvok. Rôzna úroveň tvrdosti vďaka prevedeniu z PVC alebo polyetylénu LD. Ferule sú dostupné aj v červenej, čiernej bielej alebo prírodnej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle klzáky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle klzáky sú určené na použitie ako ochranná zátka alebo ako klzák. Kryt je stupňovitý, aby umožňoval ľahké vloženie a bezpečné uchytenie. Sú ideálne na ochranu a úpravu povrchu zakončenia rúr pri stredne ťažkých až ťažkých aplikáciách

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle klzáky a zátky

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky slúžia na zakončenie rúrok a ako klzáky. Sortiment zahŕňa rôzne prevedenia klzákov, ktoré je možné pripevniť pomocou klinca alebo zatlačením. Rôzne prevedenie základne pre hladký pohyb v závislosti od povrchu. Klzákom sa tiež hovorí nožičky do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - vinylové

Na sklade Vo výrobe

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky nemajú závit a dodávajú sa v širokej škále rozmerov. Sú vhodné na ochranu závitových a hladkých rúr, potrubí alebo tyčí. K dispozícii sú krytky v krátkom aj dlhom vyhotovení. Krátky variant na všeobecné účely uzatvárania, dlhé varianty majú väčšiu hĺbku a vejárovitý okraj, ktorý zabezpečuje priliehavé nasadenie. Konštrukcia týchto dlhých krytiek bráni náhodnému posunutiu. Všetky sú dostupné v širokej škále rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle koncové krytky - štandardné

Na sklade Vo výrobe

Štandardné okrúhle koncové krytky sú vhodné na ochranu koncov rúrok počas prepravy, procesu lakovania alebo na hotovom výrobku. Tieto krytky z LDPE sa dajú použiť na trubice, rúry alebo tyče. Sú dostupné v červenej alebo prírodnej farbe, v troch tvaroch, od krátkych po dlhé. Dlhšie krytky sú vhodné pre dlhšie aplikácie. Tieto krytky sa jednoducho aplikujú zatlačením do aplikácie a po odstránení sa môžu znova použiť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky a klzáky - pochrómované

Na sklade Vo výrobe

Náš rad okrúhlych vložiek s pochrómovanou úpravou sa dodáva v dvoch variantoch produktu. Pochrómované vložky sú vyrobené z polyetylénu (PE), sú rebrované pre ľahšie vkladanie, ponúkajú pochrómovanú základňu pre vylepšený estetický vzhľad. Alternatívny sortiment je vyrobený z ABS a dodáva sa buď vo farbe chrómu s vysokým leskom, alebo kompletne v čiernej farbe.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky a klzáky s oceľovou základňou

Na sklade Vo výrobe

Tieto okrúhle zátky sú vyrobené z čierneho polyamidu (PA) a dodávajú sa s oceľovou základňou, ideálne na použitie na podlahy s kobercami. Pripravené na montáž zatlačením, vo fixnom alebo kĺbovom variante.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky do profilov a rúrok

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle zátky do profilov sú vhodné na ochranu a povrchovú úpravu koncovej časti rúrky. Zatláčacia vložka je buď rebrovaná pre maximálnu priľnavosť, alebo s hladkým driekom pre hladkú aplikáciu. K dispozícii sú rôzne materiály a farby podľa požiadaviek aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle zátky so závitom

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Okrúhle závitové vložky - kovové

Na sklade Vo výrobe

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Oválne ferule na nožičky

Na sklade Vo výrobe

Tieto čierne oválne ferule poskytujú atraktívne zakončenie oválnych profilov. Kryjú ostré hrany profilu. PVC dodáva pružnosť pre jednoduchú montáž aj demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Oválne zátky a klzáky

Na sklade Vo výrobe

Zátky do profilov a rúrok, ktoré majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.

Tieto zátky, ktoré sa zvyčajne používajú pri výrobe nábytku a skríň, sa vkladajú do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. Sú vhodné pre všetky bežné rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduchú montáž a demontáž a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Ponúkame aj estetickejšie, pochrómované varianty pre lepší vzhľad.

Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre ďalší projekt.

  • Materiály: polyetylén (PE) a akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS)
  • Farby: čierna, prírodná a biela
  • Možnosti povrchovej úpravy: pochrómované, leštené a s textúrou

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)
  • z/zo 2