Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Špirálová

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Cable Glands, Spiral

Na sklade Vo výrobe

These Cable Glands Spiral are used to secure and seal armoured electrical cables. It has a spiral thread that grabs the armoured cable, creating a secure and watertight closure. The spiral structure enables easy cable insertion and removal and efficient cable management.

It provides strain relief for mobile and flexible cables, reducing the danger of cable damage due to tension or pulling. It also provides dependable protection against moisture and environmental threats. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are sold separately.

  • Material: PA
  • Colour: Black, Grey

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)