Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Montáž PCB Chránené Spínače s tlačidlom

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Push Button Switch - Plastic, Projected

Na sklade Vo výrobe

These spring loaded push-push start/stop switches are rated at 10amp @ 600VAC with finger safe screw terminals. They meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are also oil and watertight. UL/CSA/CE approved.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)