Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

EPDM Špecifická aplikácia

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

USB Dust Cover

Na sklade Vo výrobe

USB and RJ Dust Covers are used to protect USB and RJ ports while they are not in use. It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.

The covers are simple to attach through push fit, and no tension is applied to the adapter's internal components while entering. It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F. Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.

  • Material: Silicone Rubber, Plastic, EPDM
  • Colour: Black

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)