V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.
Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Naše plomby pre merače energií a meracie prístroje sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia v množstve meracích prístrojov alebo objektov, ktoré si vyžadujú plombu s tenkým drôtikom. Drôt je možné prevliecť cez malé alebo ťažko dostupné otvory a tesne zatiahnuť pred zaistením na miesto s telom plomby.
Protiprachové krytky sú ďalším príslušenstvom k zámkom s upevňovacími otvormi 20,2 x 22,2. Chránia zámok a zabraňujú vnikaniu nečistôt a vlhkosti, ktoré by mohli poškodiť uzamykací systém.
Naše plastové prívesky na kľúče sú vysoko ekonomické. Súčasťou dodávky je štítok v malom okienku a kovový závesný krúžok. Tieto prívesky slúžia na ľahšiu identifikáciu kľúčov a vyššie zabezpečenie v maloobchodných prevádzkach.
Unikátny plast, ktorý je mimoriadne vhodný na plastové výrobky tvarované za studena.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Zacvakávacie plomby CartLock sú špeciálne navrhnuté na odhalenie dôkazu o neoprávnenej manipulácii alebo porušenia pre celý rad aplikácií, ktoré si vyžadujú veľmi tenkú plombuPlomby CartLock - do obmedzeného priestoru.
Sú ideálne na zabezpečenie palubných vozíkov, bankomatových kaziet a iných aplikácií s vozíkmi. Plomba má celoplastovú konštrukciu s uzamykacím mechanizmom čeľustí z acetálu, ktorý má vyšší bod topenia ako polypropylén (PP). Plomby sa ľahko a pohodlne aplikujú jednou rukou.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku