Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Priemyselné pánty a závesy Spájacie a klavírové pánty

 (1 sada výrobkov)

Zoznam Mriežka

Continuous Hinges - Plastic

Na sklade Vo výrobe

Continuous plastic hinges are available which can be fixed with rivets, screws, nails or clamps. They have a strong chemical resistance to oil, solvents and sea water and a tensile resistance of 180N/cm. They boast a wide temperature range and are supplied in 15.25 rolls with 3 different colour options available

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)