V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(7 sady výrobkov)
Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Tieto nitovacie kliešte sú nástrojom na nastavenie kombinácie, ktorý je vhodný na použitie s trhacími nitmi POP. Ideálne pre montáž jednou rukou, ktorá vám umožňuje znížiť tlak potrebný na nitovanie až o 40 %. To sa dosiahne tým, že ovládacia sila sa zvyšuje, keď ruka užívateľa zoviera páku. Táto sila je plne využitá pomocou špeciálnej páky s ergonomickým dizajnom. Vďaka tomu je montáž slepých nitov rýchla, jednoduchá a pohodlná.
Tieto nitovacie kliešte majú robustný dizajn na bezpečné nitovanie. Má tiež nádobu na použitý tŕň nitu. Čeľusťový mechanizmus po pretrhnutí pevne uchopí tŕň nitu, ktorý je možné následne opäť uvoľniť stlačením páky dopredu. Dlhé stlačenie je praktické pre vysoko slepé nity.
Ovládacie gombíky skrutky majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Rukou doťahovateľné skrutky majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto pevné vysokoodolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia s maticou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Trhacie nity sú praktickým spojovacím prvkom, ktorý sa používa najmä vtedy, keď je prístup k panelu obmedzený alebo je len z jednej strany. To znamená, že sa zvyčajne inštalujú na zadnú (slepú) stranu aplikácie, čo umožňuje vzájomné spojenie komponentov.
Vhodné pre ľahké až stredne náročné aplikácie; tieto nity sa môžu používať namiesto lepidiel, skrutiek, matíc a svorníkov. Trhacie nity napevno spoja dva materiály. Sú ideálne pre tenké aplikácie a vhodné pre materiály ako sú drevo, kovy a plasty.
Ľahko sa inštalujú pomocou kladiva alebo špeciálneho nitovacieho nástroja. Trhacie nity sa vkladajú do tesného otvoru v paneli a prechádzajú cez oba nitované materiály.
Trhacie nity v našm sortimente sú pevné, ale ľahké. Poskytujú dobré elektrické izolačné vlastnosti, ako aj odolnosť voči vibráciám, oderu a korózii.
Skrutkovacie priechodky poskytujú rýchle a spoľahlivé upevnenie panelov alebo dosiek plošných spojov. Keď je samorezná skrutka zasunutá, spodné nohy sú vytlačené smerom von, čím sa eliminuje potreba matice. Tie idú do štvorcového otvoru, ktorý bráni otáčaniu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku